??
Výběr CAD modelu
K0035.006005
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0035 - Přitahovací upínač
Kusovník
K0035.006005
BESTKIPP
Objednací číslo
K0035.006005
FORM
Provedení
A
TYP
Popis
Upínací čelist z oceli s rýhováním
AUSF
Provedení
Pravé provedení
A
Délka
38.5 mm
B
Šířka
25 mm
D
Průměr
12 mm
D1
Závit
M 6
D2
Průměr
0.0 mm
D3
Průměr
0.0 mm
E
Výška
11.0 mm
H
Výška
25 mm
H1
Výška
45 mm
K
Délka
4.0 mm
L
Délka
22.0 mm
L1
Délka
20.0 mm
L2
Délka
17 mm
L3
Délka
4 mm
R
Rádius
110 mm
SPANNKRAFT
Upínací síla
3800 N
GEW
Hmotnost cca
0.1986 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245032402
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions